Публікуйте свої продукти
UCRI, North America
Grundfos

UCRI, North America

4.0 з 5 зірок4.0(6 відгуки)
Grundfos UCRI pumps are vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.
Специфікація
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0 7.0) 6. Premium efficiency IE3./IE4. motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Технічна специфікація
  • Унікальний номерucrifam
  • Сімейство продуктівVertical multistage centrifugal inline pump
  • Група продуктівVertical multistage centrifugal inline pump
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-04-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вDenmark
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
  • Класифікація IFCPipe Flow
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Опис Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Код CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Номер OmniClass23-27 17 13
  • Заголовок OmniClassCentrifugal Pumps
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
4.0 з 5 зірок 4.0 (12)
3.9 з 5 зірок 3.9 (39)
4.1 з 5 зірок 4.1 (14)
3.4 з 5 зірок 3.4 (31)
3.0 з 5 зірок 3.0 (5)
4.7 з 5 зірок 4.7 (10)