Публікуйте свої продукти
Window EIRA70 HO CORE
Window EIRA70 HO CORE
Window EIRA70 HO CORE
Window EIRA70 HO CORE
    GRUPO AYUSO

    Window EIRA70 HO CORE

    • Hidden sash EIRA70 HO CORE, is a new hinged aluminum system that combines high performance with a minimalist design. It features a frame depth profile of 70 mm. 
      Glazed windows we can reach thermal transmittance values up to 1.1 W/m2K, depending on dimensions and selected glass.
    Специфікація
      • Wind resistance (EN 12210): up to class C5
      • Driving rain tightness (EN 12208): up to class E1800
      • Air permeability (EN 12207): up to grade 4
      • Frame: 70 mm
        Sash: 72 mm
      • Able to receive double glazing up to 32mm
      • Frame thermal transmittance up to Uf = 1.3 W/m2K.Values up to Uw=1.1 W/m2K depending on the dimensions and type of glass installed.
      • Thermal break with low-density polyurethane resin.
      • Double central gasket with EPDM foam to improve thermal transmittance.


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерeira70hocore_practicable
    • Сімейство продуктівAluminium Windows & Doors
    • Група продуктівHinged
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-10-04
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)70
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Tilt and Turn Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows