Публікуйте свої продукти
Window EUROTERMIC PLUS
Window EUROTERMIC PLUS
Window EUROTERMIC PLUS
    GRUPO AYUSO

    Window EUROTERMIC PLUS

    EUROTERMIC PLUS, is a new hinged aluminum system with excellent thermal performance. This system, revolutionary in the market, exceeds the highest thermal requirements, since in glazed windows we can reach thermal transmittance values up to 0.67 W/m2K, depending on dimensions and selected glass.
    The windows are offered with a Passive House certificate, a phB efficiency class (one of the few aluminum sistem with that classification on the market).

    Специфікація
      • 70mm depth frame.
      • Modern design with straight lines.
      • Thermal break with low-density polyurethane resin.
      • Frame thermal transmittance up to Uf = 0.97 W/m2K.
      • Values up to Uw=0.67 W/m2K depending on the dimensions and type of glass installed.
      • Multiple opening options.
      • Double central gasket with EPDM foam to improve thermal transmittance.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерeurotermicplus_practicable
    • Сімейство продуктівAluminium Windows & Doors
    • Група продуктівHinged
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-02-07
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)70
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Tilt and Turn Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows