Публікуйте свої продукти
Paviland® Systems - Resin Pavements
Paviland® Systems - Resin Pavements
Paviland® Systems - Resin Pavements
Paviland® Systems - Resin Pavements
    Grupo Puma

    Paviland® Systems - Resin Pavements

    Grupo Puma offers Paviland® Systems - Epoxy and polyurethane resin flooring; high performance coating solutions for the treatment of concrete substrates in: chemical industry, food industry, logistics, commercial use, high traffic residential use, hotel use, catering, etc.

    They have the following advantages over traditional floorings:

    ▫ High chemical and abrasion resistance.

    ▫ Concrete protection.

    ▫ Aesthetics.

    The most common types are:

    ■ Thin multilayer resin system.

    ▫ Primer: Paviland Primer EP

    ▫ Base coat: Paviland EP Multilayer

    ▫ Saturation with aggregate: Paviland Cuarzo 0,3

    ▫ Sealing: Paviland EP Multilayer

    ■ Thick resin multilayer system

    ▫ Primer: Paviland EP Base

    ▫ Base coat: Paviland EP Base

    ▫ Saturation with aggregate: Paviland Cuarzo 0,6

    ▫ Sealing: Paviland EP Multilayer

    ■ Self-levelling resin system

    ▫ Primer: Paviland Primer EP

    ▫ Base coat: Paviland EP Self-leveling + Paviland Quartz 0,3

    ▫ Sealing: Paviland TOP PU (Optional)

    ■ Decorative paving system of coloured quartz resins

    ▫ Primer: Paviland EP Decor

    ▫ Base coat: Paviland EP Decor + Paviland Quartz 0,6

    ▫ Decorative aggregate: Paviland Cuarzo colour

    ▫ Sealing: Paviland EP Decor

    Специфікація
    • You can customise the technical specifications of Paviland® resin flooring systems to best suit the needs of your project by downloading the attached BC3 file.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpaviland-systems-resin-pavements
    • Сімейство продуктівPaviland® Systems
    • Група продуктівResin
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2022-03-01
    • Номер видання2
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийEpoxy
    • Матеріал допоміжний2C Polyurethane
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings
    • Класифікація IFCFloor
    • Код за ETIMEG000005
    • Назва за ETIMSub-floor systems
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Опис Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 00
    • Заголовок OmniClassFloor Coverings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes