Публікуйте свої продукти
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
    SOSOARES

    FC Structural Skylight with FC02 and FC 05

    Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    Специфікація
    • Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFC_SCTUCTURAL_SKYLIGHT_FC02_FC05
    • Сімейство продуктівFC
    • Група продуктівWindows Aluminium
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-07-20
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вPortugal
    • Виготовлено вPortugal
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Skylights
    • Класифікація IFCWindow
    • Код за ETIMEC003112
    • Назва за ETIMSkylight
    • Назва UNSPSCFixed skylights
    • Код UNSPSC30171801
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Опис Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Заголовок OmniClassSkylights
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors