Публікуйте свої продукти
LT STRAIGHT FIXED WINDOW LT01 LT27
LT STRAIGHT FIXED WINDOW LT01 LT27
    SOSOARES

    LT STRAIGHT FIXED WINDOW LT01 LT27

    The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    Специфікація
    • The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGSS_LT_STRAIGHT_FIXED_WINDOW_LT01_LT27
    • Сімейство продуктівLT
    • Група продуктівWindows Aluminium
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-01-28
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вPortugal
    • Виготовлено вPortugal
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Заголовок OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows