Публікуйте свої продукти
OS DOUBLE FIXED FRAME
SOSOARES

OS DOUBLE FIXED FRAME

The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Специфікація
  • The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерGSS_OS_DOUBLE_FIXED_FRAME
  • Сімейство продуктівOS
  • Група продуктівWindows Aluminium
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-01-28
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вPortugal
  • Виготовлено вPortugal
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 13
  • Заголовок OmniClassMetal Windows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows