Публікуйте свої продукти
OS PIVOT 1 LEAF OS58
OS PIVOT 1 LEAF OS58
OS PIVOT 1 LEAF OS58
OS PIVOT 1 LEAF OS58
    SOSOARES

    OS PIVOT 1 LEAF OS58

    4.3 з 5 зірок4.3(15 відгуки)
    Following the concept of minimalist windows for architecture and in order to meet the needs of its most demanding customers, Sosoares developed the minimalist Pivot system to complement the sliding component of OS. Thus it is possible to equip the building of a coherent language with respect to the frames. Specially designed for large windows, this new system allows to achieve the weight of 500Kg per leaf.
    Специфікація
    • Following the concept of minimalist windows for architecture and in order to meet the needs of its most demanding customers, Sosoares developed the minimalist Pivot system to complement the sliding component of OS. Thus it is possible to equip the building of a coherent language with respect to the frames. Specially designed for large windows, this new system allows to achieve the weight of 500Kg per leaf.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGSS_OS_PIVOT_1_LEAF_OS58
    • Сімейство продуктівOS
    • Група продуктівDoors Aluminium
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-01-28
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вPortugal
    • Виготовлено вPortugal
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Glazed
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Заголовок OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows