Публікуйте свої продукти
ST CONCEALED 1 LEAF WINDOW ST01
ST CONCEALED 1 LEAF WINDOW ST01
    SOSOARES

    ST CONCEALED 1 LEAF WINDOW ST01

    The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    Специфікація
    • The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGSS_ST_CONCEALED_1_LEAF_WINDOW_ST01
    • Сімейство продуктівST
    • Група продуктівWindows Aluminium
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-01-28
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вPortugal
    • Виготовлено вPortugal
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Заголовок OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows