Публікуйте свої продукти
ST STRAIGHT WINDOW WITH 6 FIXED GLASSES
ST STRAIGHT WINDOW WITH 6 FIXED GLASSES
    SOSOARES

    ST STRAIGHT WINDOW WITH 6 FIXED GLASSES

    71mm opening system with thermal break
    Специфікація
    • The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерgss_st_straight_6_fixed_windows
    • Сімейство продуктівST
    • Група продуктівWindows Aluminium
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-05-27
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Sliding Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Код за ETIMEC003536
    • Назва за ETIMWindow (complete with frame)
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13 21
    • Заголовок OmniClassMetal Awning Windows
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
    4.4 з 5 зірок 4.4 (11)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (5)