Публікуйте свої продукти
Hollow Clay Infill Block, 22 cm
Grupo Diáz Redondo

Hollow Clay Infill Block, 22 cm

The PROCERAN ceramic roof system covers the thicknesses of 13 cm, 17 cm, 20 cm, 22 cm and 25 cm, which facilitates the execution of an important range of forging thicknesses, where its mechanical characteristics and its weight, lower than that of other solutions, impact strongly on structural calculations, which leads to significant material and labor savings in the results of these calculations.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерbovedilla-22
  • Сімейство продуктівFloor slabs
  • Група продуктівBovedillas
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-09-11
  • Номер видання1
  • Висота (мм)217
  • Ширина (мм)240
  • Глибина (мм)620
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
  • Вага нетто (кг)10.92
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Decks, Slabs & Floors
  • Класифікація IFCSlab
  • Назва UNSPSCCeramic blocks
  • Код UNSPSC30131504
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Опис Uniclass 2015Clay blocks
  • Номер OmniClass23-13 21 00
  • Заголовок OmniClassBlocks and Bricks
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
Австрія
Азербайджан
Ангілья
Алжир
Аргентина
Австралія
Аландські Острови
Афганістан
Антигуа і Барбуда
Ангола
Болівія
Американське Самоа
Албанія
Бангладеш
Аруба
Бенін
Бразилія
Вануату
Андорра
Бахрейн
Багамські Острови
Ботсвана
Венесуела
Віддалені острови США
Бельгія
Британська територія в Індійському океані
Барбадос
Буркіна-Фасо
Гаяна
Гуам
Білорусь
Бруней
Беліз
Бурунді
Еквадор
Кірибаті
Болгарія
Бутан
Бермудські Острови
Габон
Колумбія
Маршаллові Острови
Боснія і Герцеговина
Вʼєтнам
Британські Віргінські острови
Гамбія
Парагвай
Мікронезія
Ватикан
Вірменія
Віргінські Острови (США)
Гана
Перу
Науру
Велика Британія
Гонконг
Гаїті
Гвінея
Суринам
Ніуе
Гернсі
Грузія
Гваделупа
Гвінея-Бісау
Уругвай
Нова Зеландія
Гібралтар
Ємен
Гватемала
Джибуті
Фолклендські Острови
Нова Каледонія
Греція
Ізраїль
Гондурас
Екваторіальна Гвінея
Французька Гвіана
Острів Норфолк
Данія
Індія
Гренада
Еритрея
Чилі
Острови Кука
Джерсі
Індонезія
Гренландія
Есватіні
Острови Піткерн
Естонія
Ірак
Домініка
Ефіопія
Палау
Ірландія
Іран
Домініканська Республіка
Єгипет
Папуа-Нова Гвінея
Ісландія
Йорданія
Кайманові Острови
Замбія
Північні Маріанські Острови
Іспанія
Казахстан
Канада
Західна Сахара
Самоа
Італія
Камбоджа
Карибські Нідерланди
Зімбабве
Соломонові Острови
Кіпр
Катар
Коста-Рика
Кабо-Верде
Тимор-Лешті
Латвія
Киргизстан
Куба
Камерун
Токелау
Литва
Китай
Кюрасао
Кенія
Тонга
Ліхтенштейн
Кокосові (Кілінг) Острови
Мартиніка
Комори
Тувалу
Люксембург
Кувейт
Мексика
Конго – Браззавіль
Уолліс і Футуна
Мальта
Лаос
Монтсеррат
Конго – Кіншаса
Фіджі
Молдова
Ліван
Нікарагуа
Кот-дʼІвуар
Французька Полінезія
Монако
Мʼянма (Бірма)
Острови Теркс і Кайкос
Лесото
Нідерланди
Макао
Панама
Ліберія
Німеччина
Малайзія
Пуерто-Рико
Лівія
Норвегія
Мальдіви
Сальвадор
Маврикій
Острів Мен
Монголія
Сен-Бартелемі
Мавританія
Північна Македонія
Непал
Сен-Мартен
Мадагаскар
Польща
Обʼєднані Арабські Емірати
Сен-Пʼєр і Мікелон
Майотта
Португалія
Оман
Сент-Вінсент і Гренадіни
Малаві
Росія
Острів Різдва
Сент-Кітс і Невіс
Малі
Румунія
Пакистан
Сент-Люсія
Марокко
Сан-Марино
Палестина
Сінт-Мартен
Мозамбік
Сербія
Південна Корея
Сполучені Штати
Намібія
Словаччина
Північна Корея
Тринідад і Тобаго
Нігер
Словенія
Саудівська Аравія
Ямайка
Нігерія
Угорщина
Сирія
Острів Святої Єлени
Україна
Сінгапур
Південний Судан
Фарерські Острови
Таджикистан
Південно-Африканська Республіка
Фінляндія
Таїланд
Реюньйон
Франція
Тайвань
Руанда
Хорватія
Туреччина
Сан-Томе і Принсіпі
Чехія
Туркменістан
Сейшельські Острови
Чорногорія
Узбекистан
Сенегал
Швейцарія
Філіппіни
Сомалі
Швеція
Шрі-Ланка
Судан
Шпіцберген та Ян-Маєн
Японія
Сьєрра-Леоне
Танзанія
Того
Туніс
Уганда
Центральноафриканська Республіка
Чад