Публікуйте свої продукти
Perfect 190 IG Blind - Window
Perfect 190 IG Blind - Window
Perfect 190 IG Blind - Window
    G.S. Georg Stemeseder GmbH

    Perfect 190 IG Blind - Window

    GS Perfect 190 has a system depth of 170 or 190 mm and are suitable for normal to larger wall thickness (brick, concrete, wood).

    ALL IN ONE FROM THE ECONOMIC VIEW:

    • Window system
    • Windowsills
    • Sun protection
    • Insect screens
    • Safety barrier glazing
    • Stepless assembly sequence
    • Optimized facade work
    • Simplified planning
    • The process chain is optimized to the maximum

    TECHNICALLY UNIQUE

    • All in one system
    • Flexible and modular
    • Can be converted or upgraded later
    • Defined and tested installation situations
    • Closed sealing unit
    • Maximum darkening
    • Linear plaster level on 3 sides
    • No recess, no soffit plaster

    Специфікація
    • Venetian blinds:

      • Lamella width 93mm and 80mm
      • 73mm Z-Lamella (nur Pefect130) -Wall strength 0,44mm
      • 93mm Z-Lamella - Z Slat with rolled- in welting
      • 80mm C-Lamella -Zinc die cast guide nipple

      Roller shutters:

      • slat deck height 37mm
      • 37/8mm Alulamella -slat thickness 8mm
      • wall strength 0,30mm
      • PU foam on the inside

      Insect screens:

      • vertical blend
      • horizontal sliding pleates blinds -Roller: Screen Standard or Premium
      • simple maintenance -Roller: available up to 2m wide
      • Retrofittable and convertible -pleated: available up to 7,2m2

      Parapet glazing:

      Preparation for 16mm or 25 mm

      The following properties and classifications are required in accordance with the product standard for windows DIN EN 14351-1:
      Profile system GS Perfect 190 Series 300
      Air permeability according to DIN EN 12207
      Classification: 4
      Water tightness according to DIN EN 12208
      Classification, test method A : 9A
      Resistance to wind load according to DIN EN 12210
      Classification: C4
      Thermal insulation Uf-value: 1.1 W/m2K
      Wood type: Spruce
      Heat transmission value: Uw: </=0.9 W/m2K
      Heat transmission value: Ug: 0.6 W/m2K (according to Federal Gazette)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPerfect-190-IG
    • Сімейство продуктівWindow
    • Група продуктівPerfect Window
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-03-15
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вАвстрія
    • Виготовлено вАвстрія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Італія
    Люксембург
    Німеччина
    Словенія
    Угорщина
    Чехія

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (38)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (19)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (48)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (36)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (17)