Публікуйте свої продукти
Perfect 130 IG Blind - Window
Perfect 130 IG Blind - Window
Perfect 130 IG Blind - Window
    G.S. Georg Stemeseder GmbH

    Perfect 130 IG Blind - Window

    GS Perfect 130 has a system depth of only 130 mm and can therefore be used in very thin wall constructions (wooden construction method, prefabricated house constructions, ect.) can be integrated.

    ALL IN ONE FROM THE ECONOMIC VIEW:

    • Window system
    • Windowsills
    • Sun protection
    • Insect screens
    • Safety barrier glazing
    • Stepless assembly sequence
    • Optimized facade work
    • Simplified planning
    • The process chain is optimized to the maximum

    TECHNICALLY UNIQUE

    • All in one system
    • Flexible and modular
    • Can be converted or upgraded later
    • Defined and tested installation situations
    • Closed sealing unit
    • Maximum darkening
    • Linear plaster level on 3 sides
    • No recess, no soffit plaster

    Специфікація
    • Venetian blinds:

      • Lamella width 93mm and 80mm
      • 73mm Z-Lamella (nur Pefect130) -Wall strength 0,44mm
      • 93mm Z-Lamella - Z Slat with rolled- in welting
      • 80mm C-Lamella -Zinc die cast guide nipple

      Roller shutters: 

      • slat deck height 37mm
      • 37/8mm Alulamella -slat thickness 8mm
      • wall strength 0,30mm
      • PU foam on the inside

      Textile sun protection:

      • Curtain VeoZip or Soltis92

      Insect screens:

      • vertical blend
      • horizontal sliding pleates blinds -Roller: Screen Standard or Premium
      • simple maintenance -Roller: available up to 2m wide
      • Retrofittable and convertible -pleated: available up to 7,2m2

      Parapet glazing: 

      Preparation for 16mm

      The following properties and classifications are required in accordance with the product standard for windows DIN EN 14351-1:
      Profile system GS Perfect 190 Series 300
      Air permeability according to DIN EN 12207
      Classification: 4
      Water tightness according to DIN EN 12208
      Classification, test method A : 9A
      Resistance to wind load according to DIN EN 12210
      Classification: C4
      Thermal insulation Uf-value: 1.1 W/m2K
      Wood type: Spruce
      Heat transmission value: Uw: </=0.9 W/m2K
      Heat transmission value: Ug: 0.6 W/m2K (according to Federal Gazette)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерperfect-130-ig-rollo
    • Сімейство продуктівWindow
    • Група продуктівPerfect Window
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-02-02
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вАвстрія
    • Виготовлено вАвстрія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Італія
    Люксембург
    Німеччина
    Словенія
    Угорщина
    Чехія

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (38)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (19)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (48)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (36)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (17)