Публікуйте свої продукти
Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush
Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush
Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush
Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush
    GSI ceramica

    Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush

    Wall-hung WC with rimless Swirlflush® flushing system. Made with special Extraglaze® Antibacterial enamel, the Community 70 WC has traditional external fixtures. Can be fitted with an antibacterial Slim Seat & Cover with Soft-Close closure and QuickRelease system for added hygiene, or an antibacterial Seat & Cover without a lid made from white thermosetting resin.

    Специфікація
    • cod. 761511

      Dimensions: 370 mm (width) x 700 mm (depth) x 340 mm (height)

      Colour: Glossy White

      Available Seat & Cover:

      - Glossy White Antibacterial Seat & Cover “Soft-Close” SLIM in thermosetting resin cod. MS86CSN11

      - Glossy White Antibacterial Seat & Cover “Soft-Close” in thermosetting resin cod. MS992C11

      - Glossy White Community antibacterical seat without cover in thermosetting resin white COD MS76OR

      - Soundproof protection for wall-hung wc COD. MPR

      Fixing brackets:

      Cod. FSOSP

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер761511
    • Сімейство продуктівCommunity
    • Група продуктівWc
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-05-26
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)370
    • Глибина (мм)700
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011289
    • Назва за ETIMToilet closet
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Опис Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets