Публікуйте свої продукти
Toilet Estetic 8300
Toilet Estetic 8300
Toilet Estetic 8300
    Gustavsberg

    Toilet Estetic 8300

    The organic design is a treat for the eye and presents generous flat surfaces. Pure, unbroken lines and soft contours facilitate cleaning and boost hygiene. Estetic is available in three styles: polished white, matte white and dramatic black.
    Специфікація
    • •Organic design with easy-to-clean surfaces •Hygienic Flush: open flush rim for easier cleaning •Ceramicplus: quick & eco-friendly cleaning
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGB118300
    • Сімейство продуктівEstetic
    • Група продуктівToilet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-08-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)855
    • Ширина (мм)370
    • Глибина (мм)680
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPorcelain
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вУгорщина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets

    Доступність регіону

    Європа
    Аландські Острови
    Данія
    Естонія
    Ісландія
    Латвія
    Литва
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція