Публікуйте свої продукти
Square shower door Folding, right 90cm
Square shower door Folding, right 90cm
    Gustavsberg

    Square shower door Folding, right 90cm

    Foldable door, takes up less space, Can be used even in tight spaces where the folding function solves the problem, Pre-fitted door profiles for quick and simple installation, Tempered safety glass, 6 mm, Polished profiles and integrated door handle, Elevating hinges raise the door 5 mm on opening, Adjustable wall profile, 20 mm, for a straight shower even with angled walls, Opening angle: 180 degrees, Expansion profile, 20 mm, as an optional extra for increased adjustability, No floor profiles needed, for a hygienic and easy-to-clean shower, Space to drill holes for externally routed pipes
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGB51SRFD90R
    • Сімейство продуктівSquare
    • Група продуктівShower door
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-10-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2000
    • Ширина (мм)900
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вЧехія
    • Виготовлено вЧехія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower screens
    • Код за ETIMEC010962
    • Назва за ETIMShower door
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Опис Uniclass 2015Shower enclosures

    Доступність регіону

    Європа
    Аландські Острови
    Данія
    Естонія
    Ісландія
    Латвія
    Литва
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція