Публікуйте свої продукти
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm

    Narrow depth (41cm) - fits also in small bathrooms
    Mounting space for an electrical outlet
    Installation system - easy to mount - easy to adjust 
    Soft closing drawers for a soft and silent closing
    Same colour on cabinet frame, doors and drawers
    Space for plumbing behind drawers
    Multiple handles available as options
    All-covering sink
    Washstand water trap with popup-functionality saves space in cabinet 
    Material: Melamine, bathroom grade

    Специфікація
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGB71GBVU45AGWB
    • Сімейство продуктівGraphic Base
    • Група продуктівFurniture
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-09-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)600
    • Ширина (мм)450
    • Глибина (мм)410
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMelamine
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вФінляндія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Storage
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEC011382
    • Назва за ETIMWashbasin lower cupboard
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Опис Uniclass 2015Vanity units
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Заголовок OmniClassBathroom Cabinets

    Доступність регіону

    Європа
    Аландські Острови
    Данія
    Естонія
    Ісландія
    Латвія
    Литва
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція