Публікуйте свої продукти
Built in bathtub, off set left
Built in bathtub, off set left
Built in bathtub, off set left
Built in bathtub, off set left
    Gustavsberg

    Built in bathtub, off set left

    Offset bathtub for built-in installation, designed for corner placement.
    Специфікація
    • •Offset bathtub for built-in installation designed for corner placement •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGB2082570
    • Сімейство продуктівBuilt in bath
    • Група продуктівBuilt in bath
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-01-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1570
    • Глибина (мм)560
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEC011609
    • Назва за ETIMBath
    • Назва UNSPSCBathtubs
    • Код UNSPSC30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Опис Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Заголовок OmniClassBathtubs