Публікуйте свої продукти
DIVISÓRIA 100 BA15F - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 100 BA15F - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 100 BA15F - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 100 BA15F - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 100 BA15F - Interior drywall partition
    Gyptec Iberica

    DIVISÓRIA 100 BA15F - Interior drywall partition

    Solution for interior drywall partition, comprising a structure with horizontal metal profiles RAIA 70 and vertical metal profiles MONTANTE 70, spaced every 600 mm, on which 1 layer of Gyptec BA15F (FIRE-RESISTANT) plasterboards are fixed each side. 

    Volcalis ALPHA mineral wool in the cavity space. 

    Surfaces ready for final finishing of painting or decoration.

    Специфікація
    • The Gyptec partition and wall systems consists of laminated plasterboards bolted to steel profiles. According to the envisaged final thickness and desired insulation characteristics the most suitable type of system to be employed can be chosen: simple with higher fire resistance, with or without insulation.

      In areas of greater demand, more complex systems are used, with reinforced structure and double or triple boards.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdivisoria-100-ba15f
    • Сімейство продуктівGYPTEC SOLUTIONS
    • Група продуктівInterior drywall partitions
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-05-06
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGypsum
    • Матеріал допоміжнийPlaster
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
    • Класифікація IFCWall
    • Назва UNSPSCGypsum board
    • Код UNSPSC30161509
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_52_38
    • Опис Uniclass 2015Gypsum plasterboards
    • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Номер OmniClass23-13 13 11 19
    • Заголовок OmniClassGypsum
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступність регіону

    Європа Африка