Публікуйте свої продукти
TETO 38 BA13A - Interior ceilings
TETO 38 BA13A - Interior ceilings
TETO 38 BA13A - Interior ceilings
TETO 38 BA13A - Interior ceilings
TETO 38 BA13A - Interior ceilings
    Gyptec Iberica

    TETO 38 BA13A - Interior ceilings

    Solution for interior ceilings, consisting of a structure with horizontal metal profiles PT45, spaced every 500 mm, suspended by vertical elements fixed to the ceiling, on which 1 layer of Gyptec BA13A(STANDARD) plasterboards is fixed. Volcalis ALPHA mineral wool in the cavity space.

    Surfaces ready for final finishing of painting or decoration.

    Специфікація
    • Coating of ceilings, known as suspended ceilings, is increasingly used in all kinds of work, either new or renovation. They are easy to apply, simplify the execution of electrical installations and air conditioning, and have greater aesthetic value. According to the project and the desired insulation, we can use: simple suspended boards, with the insulation glued to the ceiling or with interposed insulation.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерteto-38-ba13a-2
    • Сімейство продуктівGYPTEC SOLUTIONS
    • Група продуктівInterior Ceilings
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-05-06
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGypsum
    • Матеріал допоміжнийPlaster
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCGypsum board
    • Код UNSPSC30161509
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_52_38
    • Опис Uniclass 2015Gypsum plasterboards
    • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Номер OmniClass23-13 13 11 19
    • Заголовок OmniClassGypsum
    • Код CSI UniFormat IIC3030
    • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Доступність регіону

    Європа Африка