Публікуйте свої продукти
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
    HAFELE เฮเฟเล่

    HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom

    Overhead Positioned Door Closers Transom door closer

    Специфікація
      • For single or double action aluminium framed doors
      • Hydraulic latching action valve adjustable
      • Closing speed valve adjustable
      • With hold-open function 90º
      • With side-load arm angle bracket and floor pivot
      • Closing force according to EN 1154
      • Closing force size : EN2 EN3 EN4
      • Max. door width size : 850 mm 950 mm 1,100 mm
      • Max. door weight : 80 kg 100 kg 120 kg
      • Max. door opening angle : 130º 130º 130º
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHAFELE_Aluminum-Swing-Door_Overhead-Closers-Transom
    • Сімейство продуктівAluminum Swing Door
    • Група продуктівHardware for Aluminum Swing Door
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-05-10
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)308
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Hardware
    • Номер OmniClass23-17 11 11
    • Заголовок OmniClassDoor Components 

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit