Публікуйте свої продукти
HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Fanlight Pivot
HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Fanlight Pivot
    HAFELE เฮเฟเล่

    HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Fanlight Pivot

    Специфікація
    • • Counter bearing for top patch fitting • For glass thickness 10–12 mm • Suitable for DIN left hand and DIN right hand
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHAFELE_Glass_Swing_Door_Patch_Fittings_Fanlight_Pivot
    • Сімейство продуктівGlass Swing Door
    • Група продуктівHardware for Glass Swing Door
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-07-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)166
    • Ширина (мм)52
    • Глибина (мм)31
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Hardware
    • Номер OmniClass23-17 11 11
    • Заголовок OmniClassDoor Components 

    Доступність регіону

    Азія