Публікуйте свої продукти
Germany-Kleinverteiler Golf
Germany-Kleinverteiler Golf
Germany-Kleinverteiler Golf
    Hager

    Germany-Kleinverteiler Golf

    Übersicht golf Verteiler:

    Gehäusereihe für Wohn- und Zweckbauten und Geräte bis 63 A, für 4 bis zu 72 Module, Farbe RAL 9010, zur stationären Unterputz-, Aufputz- und Hohlwandmontage, mit Aussparungen zur Kabeleinführung. Um 180° drehbar mit einfarbigen/transparenten Universaltüren, Türschloss nachrüstbar. Bruchfeste Türscharniere für links- oder rechtsseitigen Anschlag (variable Türposition), Befestigung der Abdeckung mittels Schraube (90° im Uhrzeigersinn).

    golf Unterputzverteiler

    Gehäusereihe, Farbe RAL 9010, für stationäre Unterputzmontage, mit Aussparungen zur Kabeleinführung, um 180° drehbarer Mauerkasten, abnehmbare Schieber, Einbautiefe 72 mm, einfarbige/transparente Universaltüren, Türschloss nachrüstbar. Bruchfeste Türscharniere für links- oder rechtsseitigen Anschlag (variable Türposition), Befestigung der Abdeckung mittels Schraube (90° im Uhrzeigersinn).

    golf Hohlwandverteiler

    Gehäusereihe, Farbe RAL 9010, für stationäre Hohlwandmontage, mit Aussparungen zur Kabeleinführung, um 180° drehbarer Mauerkasten, abnehmbare Schieber, einfarbige/transparente Universaltüren, Türschloss nachrüstbar. Bruchfeste Türscharniere für links- oder rechtsseitigen Anschlag (variable Türposition), Befestigung der Abdeckung/an der Hohlwand mittels Schraube (90° im Uhrzeigersinn).

    golf Aufputzverteiler

    Gehäusereihe, Farbe RAL 9010, für stationäre Aufputzmontage, mit Aussparungen zur Kabeleinführung, um 180° drehbares Gehäuse, einfarbige/transparente Universaltüren, Türschloss nachrüstbar. Bruchfeste Türscharniere für links- oder rechtsseitigen Anschlag, Befestigung der Abdeckung mittels Schraube (90° im Uhrzeigersinn).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDE-golf_enclosures
    • Сімейство продуктівPortfolio Germany
    • Група продуктівDE-Enclosures
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-07-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
    • Код за ETIMEC000214
    • Назва за ETIMSmall distribution board

    Доступність регіону

    Європа
    Germany

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (29)