Публікуйте свої продукти
Italy-Electrical enclosures Orion
Hager

Italy-Electrical enclosures Orion

Steel monobloc enclsoure, insulation class I, IP65, IK10, suitable for automation assembly. The lock is a double-bit insert. Standard door hinge on the right. Galvanized mounting plate for installing devices on already installed in the back of the enclsoures. Possible to choose 19 different sizes, wall mounting, but possible floor installation also for bigger dimensions like, 500x200 mm, 500x250 mm, 600x250 m

Специфікація
  • xx

Технічна специфікація
  • Унікальний номерIT-Orion_enclosures
  • Сімейство продуктівPortfolio Italy
  • Група продуктівIT-Enclosures
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-09-22
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Код за ETIMEC000058
  • Назва за ETIMEmpty cabinet