Публікуйте свої продукти
Rosenlund Narrow table, Bench without legs, Module
Rosenlund Narrow table, Bench without legs, Module
    HAGS
    Заархівовано

    Rosenlund Narrow table, Bench without legs, Module

    This modular version of our Rosenlund table comes without any legs so that it can be mounted between two planters to create a bench or mount it in-between planters and extensions to create a table.
    Специфікація
    • 8080069 Wood
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерNarrow_table_with_2-sided_connection
    • Сімейство продуктівOutdoor Furniture
    • Група продуктівRosenlund
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-03-16
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вPoland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
    • Класифікація IFCFurniture
    • Номер OmniClass23-11 29 15
    • Заголовок OmniClassExterior Tables

    Схожі продукти

    3.8 з 5 зірок 3.8 (68)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (42)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (45)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (84)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (75)