Публікуйте свої продукти
HALO System 1070 Tilt and Turn Triple Glazing Frame 56mm
HALO

HALO System 1070 Tilt and Turn Triple Glazing Frame 56mm

Tilt & Turn Windows are often used where there is a high rise element or there is a requirement for cleaning to be carried out from the inside of the building. They can be personalised with different glazing options for a different look & feel dependent on property style. Features include five chambers for additional strength & rigidity and improved thermal performance.
Специфікація
  • Maximum sash size 1500mm x 1500mm (w x h)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерHALO-Sys1070-Tilt-Turn-001-triple-56
  • Сімейство продуктівSys10 70 Windows
  • Група продуктівTilt and Turn Windows
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-02-13
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вUnited Kingdom
  • Виготовлено вUnited Kingdom
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 53 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plastic Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Європа
Ireland
Jersey
United Kingdom

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit