Публікуйте свої продукти
uBox universal Base set for linear shower drains for standard installation
uBox universal Base set for linear shower drains for standard installation
    hansgrohe

    uBox universal Base set for linear shower drains for standard installation

    uBox universal Base set for finish sets for standard installation
    Специфікація
    • Surfaces: - 01001180 n.a. Specification: • consists of: base set, siphon, pre-assembled sealing membrane, height adjustment boards, screed protection cover • suitable for all shower drains • where to use: new construction, renovation • water seal: 50 mm • minimal installation height: 75 mm • drainage capacity with siphon: up to 42 l/min • drainage capacity with Dryphon: up to 60 l/min • connection diameter: DN50 • direction of outlet: horizontal • connection: 3-sided • easy fixation to the floor with mounting bracket • height adjustable with the foam boards • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean siphon • removable siphon • suitable for soundproof mounting
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер01001180
    • Сімейство продуктівConcealed basic set shower drains
    • Група продуктівuBox universal
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)87
    • Ширина (мм)139
    • Глибина (мм)343
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)1.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Installation Systems
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Опис Uniclass 2015Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers