Публікуйте свої продукти
hansgrohe Basic set iBox universal
hansgrohe Basic set iBox universal
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set iBox universal

    hansgrohe Basic set iBox universal
    Специфікація
    • Surfaces: - 01800180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер01800XXX
    • Сімейство продуктівConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Група продуктівHansgrohe
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)147
    • Ширина (мм)147
    • Глибина (мм)110
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Installation Systems
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-27 31 29 11
    • Заголовок OmniClassManual Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures