Публікуйте свої продукти
Croma 100 Classic Overhead shower 3jet Green 2 GPM
Croma 100 Classic Overhead shower 3jet Green 2 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Classic Overhead shower 3jet Green 2 GPM

    Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 2.0 GPM
    Специфікація
    • Surfaces: - 04333000 Chrome - 04333820 Brushed Nickel - 04333830 Polished Nickel - 04333920 Rubbed Bronze - 04333950 Brushed Brass Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер04333000
    • Сімейство продуктівOverhead showers
    • Група продуктівCroma 100 Classic
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-26
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)3
    • Ширина (у дюймах)5.25
    • Глибина (у дюймах)5.25
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (у фунтах)0.3
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011383
    • Назва за ETIMShower head
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures