Публікуйте свої продукти
Croma 100 Hand shower E 3jet 1.8 GPM
hansgrohe

Croma 100 Hand shower E 3jet 1.8 GPM

Croma 100 Hand shower E 3jet 1.8 GPM
Специфікація
  • Surfaces: - 04752000 Chrome - 04752820 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 6,8 l/min • rinseable screen seal • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
Технічна специфікація
  • Унікальний номер04752000
  • Сімейство продуктівHand showers
  • Група продуктівCroma 100
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-11-23
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2.69
  • Ширина (мм)4
  • Глибина (мм)9.25
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)0.4
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC010161
  • Назва за ETIMHand shower
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Опис Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures