Публікуйте свої продукти
Club Overhead shower 100 3jet 1.5 GPM
Club Overhead shower 100 3jet 1.5 GPM
    hansgrohe

    Club Overhead shower 100 3jet 1.5 GPM

    Club Overhead shower 100 3jet 1.5 GPM
    Специфікація
    • Surfaces: - 04928820 Brushed Nickel - 04928000 Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • 360 degree control knob • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер04928USA
    • Сімейство продуктівOverhead showers
    • Група продуктівClub
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)4.25
    • Ширина (мм)4.38
    • Глибина (мм)4
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)412
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011383
    • Назва за ETIMShower head
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit