Публікуйте свої продукти
Croma 100 Overhead shower E 3jet 1.5 GPM
Croma 100 Overhead shower E 3jet 1.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Overhead shower E 3jet 1.5 GPM

    Croma 100 Overhead shower E 3jet 1.5 GPM
    Специфікація
    • Surfaces: - 04929820 Brushed Nickel - 04929000 Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • adjustment with shift on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер04929USA
    • Сімейство продуктівOverhead showers
    • Група продуктівCroma 100
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)3
    • Ширина (мм)4
    • Глибина (мм)4.5
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)0.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011383
    • Назва за ETIMShower head
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка