Публікуйте свої продукти
Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 1.5 GPM
Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 1.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 1.5 GPM

    Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 1.5 GPM
    Специфікація
    • Surfaces: - 04930920 Rubbed Bronze - 04930830 Polished Nickel - 04930820 Brushed Nickel - 04930000 Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • adjustment with shift on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер04930USA
    • Сімейство продуктівOverhead showers
    • Група продуктівCroma 100 Classic
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)3
    • Ширина (мм)5.25
    • Глибина (мм)5.25
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)0.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011383
    • Назва за ETIMShower head
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit