Публікуйте свої продукти
Croma 100 Shower set E 3jet 1.75 GPM with shower bar 24"
Croma 100 Shower set E 3jet 1.75 GPM with shower bar 24"
    hansgrohe

    Croma 100 Shower set E 3jet 1.75 GPM with shower bar 24"

    Croma 100 Shower set E 3jet 1.75 GPM with shower bar 65 cm
    Специфікація
    • Surfaces: - 04946820 Brushed Nickel - 04946000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • angle-adjustable holder pivots left and right, slides easily and locks in place • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер04946USA
    • Сімейство продуктівWallbar sets
    • Група продуктівCroma 100
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)24
    • Ширина (мм)4
    • Глибина (мм)2.63
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010109
    • Назва за ETIMSliding rod combination
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка