Публікуйте свої продукти
Ecostat Shower thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR
Ecostat Shower thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR
    hansgrohe

    Ecostat Shower thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR

    Ecostat Shower thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR
    Специфікація
    • Surfaces: - 13206000 Chrome Specification: • 1 function • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 17 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер13206XXX
    • Сімейство продуктівPuristic
    • Група продуктівBathroom Designs
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-23
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Опис Uniclass 2015Showers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures