Публікуйте свої продукти
Ecomax Bath thermostat for exposed installation
Ecomax Bath thermostat for exposed installation
    hansgrohe

    Ecomax Bath thermostat for exposed installation

    Ecomax Bath thermostat for exposed installation
    Специфікація
    • Surfaces: - 14242000 n.a. Specification: • centre distance: 150 mm • thermostat cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection dimension: DN20 • dirt filter included
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер14242000
    • Сімейство продуктівBath thermostat
    • Група продуктівEcomax
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-11-01
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)3.3
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCValve
    • Код за ETIMEC010862
    • Назва за ETIMBath mixing tap
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures