Публікуйте свої продукти
ShowerSelect Thermostat HighFlow for concealed installation
ShowerSelect Thermostat HighFlow for concealed installation
    hansgrohe

    ShowerSelect Thermostat HighFlow for concealed installation

    ShowerSelect Thermostat HighFlow for concealed installation
    Специфікація
    • Surfaces: - 15760000 Chrome - 15760700 Matt White - 15760670 Matt Black - 15760990 Polished Gold Optic - 15760140 Brushed Bronze - 15760340 Brushed Black Chrome Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 42 l/min • flow rate upper outlet: 42 l/min • flow rate lower outlet: 42 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер15760XXX
    • Сімейство продуктівShower thermostat
    • Група продуктівShowerSelect
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)155
    • Ширина (мм)155
    • Глибина (мм)67
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011329
    • Назва за ETIMShower mixing tap
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures