Публікуйте свої продукти
Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic
hansgrohe

Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic

Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic
Специфікація
  • Surfaces: - 15785000 Chrome Specification: • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 20,7 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,4 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
Технічна специфікація
  • Унікальний номер15785000
  • Сімейство продуктівBath thermostat
  • Група продуктівEcostat E
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-11-23
  • Номер видання1
  • Висота (мм)68
  • Ширина (мм)306
  • Глибина (мм)204
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)3.1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCValve
  • Код за ETIMEC010862
  • Назва за ETIMBath mixing tap
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures