Публікуйте свої продукти
ShowerTablet Select Shower thermostat 400 for exposed installation
ShowerTablet Select Shower thermostat 400 for exposed installation
    hansgrohe

    ShowerTablet Select Shower thermostat 400 for exposed installation

    ShowerTablet Select Shower thermostat 400 for exposed installation
    Специфікація
    • Surfaces: - 24360677 Matt Black - 24360707 Matt White - 24360007 Chrome Specification: • 1 function • the volume control regulates up to 30% of the water flow • temperature and volume control • hand shower holder integrated in the shelf • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 10,2 l/min • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • limited to max. 43°C at the factory • with isolated water conduction • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • material handles: plastic • shelf made of plastic • shelf finish: graphite • connection type: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • dirt filter included • Thermostat is delivered with button hand shower
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер24360CHN
    • Сімейство продуктівShower thermostat
    • Група продуктівShowerTablet Select
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)74
    • Ширина (мм)412
    • Глибина (мм)147
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)2.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011329
    • Назва за ETIMShower mixing tap
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Азія
    China
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit