Публікуйте свої продукти
24551USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm
24551USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm
24551USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm
    hansgrohe

    24551USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm

    Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm
    Специфікація
    • Surfaces: - 24551001 Chrome - 24551141 Brushed Bronze - 24551671 Matt Black - 24551821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 214 x 343 mm • spray type: PowderRain, Rain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • DropGuard reduces the dripping after stopping the shower to just a few seconds • material spray disc: anodized aluminium • spray disc surface: graphite • design cover can be removed easily and without tools for cleaning • design cover surface: graphite • design cover conceals the nozzles • flat, minimalist design • shower arm length: 390 mm • installation: wall • mounting type: concealed • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер24551USA
    • Сімейство продуктівOverhead showers
    • Група продуктівRaindance Alive Q
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-03-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)97.5
    • Ширина (мм)340
    • Глибина (мм)480
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)5.49
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011383
    • Назва за ETIMShower head
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers