Публікуйте свої продукти
Rainfinity Basic set for Showerpipe 360 1jet for concealed installation
Rainfinity Basic set for Showerpipe 360 1jet for concealed installation
    hansgrohe

    Rainfinity Basic set for Showerpipe 360 1jet for concealed installation

    Rainfinity Basic set for showerpipe 360 1jet for concealed installation
    Специфікація
    • Surfaces: - 26840180 n.a. Specification: • suitable for Showerpipe 360 1jet for concealed installation • connection dimension: G ½ • no additional maintenance opening required • sound-decoupled installation • The position of the connections is given, thus easy installation • easy mounting
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер26840180
    • Сімейство продуктівConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Група продуктівRainfinity
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)66
    • Ширина (мм)299
    • Глибина (мм)92
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)679
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Installation Systems
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-27 31 29 11
    • Заголовок OmniClassManual Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures