Публікуйте свої продукти
Clubmaster Overhead shower 3jet 2.5 GPM
Clubmaster Overhead shower 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Clubmaster Overhead shower 3jet 2.5 GPM

    Clubmaster Overhead shower 85 3jet 2.5 GPM
    Специфікація
    • Surfaces: - 28496001 Chrome - 28496005 Chrome - 28496091 Chrome/Gold Optic - 28496141 Brushed Bronze - 28496431 n.a. - 28496451 n.a. - 28496461 n.a. - 28496481 n.a. - 28496491 n.a. - 28496621 Oil Rubbed Bronze - 28496671 Matt Black - 28496801 Stainless Steel Optic - 28496811 Satinox - 28496821 Brushed Nickel - 28496825 Brushed Nickel - 28496831 Polished Nickel - 28496881 Satin Chrome - 28496891 n.a. - 28496931 Polished Brass - 28496971 n.a. - 28496991 Gold Optic Specification: • shower head size: 85 mm • spray type: Stream, Massage spray, Soft spray • adjustment with shift on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • flow rate soft spray (at 3 bar): 9,5 l/min • flow rate normal spray (at 3 bar): 9,5 l/min • flow rate massage spray (at 3 bar): 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер28496001
    • Сімейство продуктівOverhead showers
    • Група продуктівClubmaster
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)144
    • Ширина (мм)89
    • Глибина (мм)93
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)0.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011383
    • Назва за ETIMShower head
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit