Публікуйте свої продукти
28884USA Wall outlet Q with non-return valve
28884USA Wall outlet Q with non-return valve
28884USA Wall outlet Q with non-return valve
    hansgrohe

    28884USA Wall outlet Q with non-return valve

    Wall outlet Q with non-return valve

    Специфікація
    • Surfaces:

      - 28884001 Chrome

      - 28884141 Brushed Bronze

      - 28884251 Brushed Gold Optic

      - 28884341 Brushed Black Chrome

      - 28884671 Matt Black

      - 28884821 Brushed Nickel

      - 28884831 Polished Nickel

      Specification:

      • metal connection angle

      • material escutcheon: metal

      • connection type: NPT ½

      • slim, minimalist design

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер28884USA
    • Сімейство продуктівShower support
    • Група продуктівhansgrohe
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-03-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)65
    • Ширина (мм)65
    • Глибина (мм)40
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)0.28
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010132
    • Назва за ETIMHand shower holder
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers