Публікуйте свої продукти
AddStoris Spare roll holder
AddStoris Spare roll holder
AddStoris Spare roll holder
AddStoris Spare roll holder
    hansgrohe

    AddStoris Spare roll holder

    AddStoris Spare roll holder
    Специфікація
    • Surfaces: - 41756820 Brushed Nickel - 41756000 Chrome - 41756140 Brushed Bronze - 41756340 Brushed Black Chrome - 41756670 Matt Black - 41756700 Matt White - 41756990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер41756XXX
    • Сімейство продуктівRoll holders
    • Група продуктівAddStoris
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)147
    • Ширина (мм)48
    • Глибина (мм)83
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)419.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories
    • Класифікація IFCSanitary Terminal