Публікуйте свої продукти
AddStoris Tissue box
AddStoris Tissue box
AddStoris Tissue box
AddStoris Tissue box
    hansgrohe

    AddStoris Tissue box

    AddStoris Tissue box
    Специфікація
    • Surfaces: - 41774820 Brushed Nickel - 41774000 Chrome - 41774140 Brushed Bronze - 41774340 Brushed Black Chrome - 41774670 Matt Black - 41774700 Matt White - 41774990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • adhesive attachement, screw fastening • material: plastic • suitable for customary tissue boxes • easy removal of the lid for easy filling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm • horizontal or vertical installation
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер41774XXX
    • Сімейство продуктівCosmetic boxes
    • Група продуктівAddStoris
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)145
    • Ширина (мм)265
    • Глибина (мм)62
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)475
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC012353
    • Назва за ETIMAccessories bathroom accessories
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_29
    • Опис Uniclass 2015Facial tissue dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201411 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Computers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 13
    • Заголовок OmniClassBathroom Tissue Dispensers
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings