Публікуйте свої продукти
Built-in sink 340/400 with drainboard
Built-in sink 340/400 with drainboard
    hansgrohe

    Built-in sink 340/400 with drainboard

    S41 S4111-F340 Built-in sink 340 with drainboard
    Специфікація
    • Surfaces: - 43340800 Stainless Steel Specification: • consists of: built-in sink, manual waste set with siphon • cut-out dimensions: 895 x 485 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • with drainage • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), without tap hole • orientation: reversible • cabinet size: 45 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the side of the bowl under drainboard • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 70 mm • sink depth: 210 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер43340800
    • Сімейство продуктівSinks
    • Група продуктівS41
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)215
    • Ширина (мм)915
    • Глибина (мм)505
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)5.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - раковини
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011315
    • Назва за ETIMKitchen sink
    • Назва UNSPSCSinks
    • Код UNSPSC30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Опис Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    3.4 з 5 зірок 3.4 (14)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (11)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (12)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (8)