Публікуйте свої продукти
Under-mount sink 305/435
Under-mount sink 305/435
    hansgrohe

    Under-mount sink 305/435

    S51 S510-U760 Under-mount sink 305/435
    Специфікація
    • Surfaces: - 43436170 Graphiteblack - 43436290 Stonegrey - 43436380 Concretegrey Specification: • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • without tap hole • cabinet size: 90 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the right side of the bowl • sink depth: 230 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер43436XXX
    • Сімейство продуктівSinks
    • Група продуктівS51
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)245
    • Ширина (мм)820
    • Глибина (мм)485
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийNatural Acrylic Stone
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)13.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - раковини
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011315
    • Назва за ETIMKitchen sink
    • Назва UNSPSCSinks
    • Код UNSPSC30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Опис Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.4 з 5 зірок 4.4 (49)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (26)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (6)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (11)