Публікуйте свої продукти
Automatic waste and overflow set for double bowl granite Select
hansgrohe

Automatic waste and overflow set for double bowl granite Select

hansgrohe D17-12 Automatic waste and overflow set for double bowl granite Select
Специфікація
  • Surfaces: - 43948000 Chrome Specification: • consists of: waste and overflow set, pop-up waste set, trap • drain system: drain operation of main bowl via turning pop-up handle and additional bowl via pushing/pulling screen basket • diameter 40 / 50 • 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap • screen basket: 3 1/2"
Технічна специфікація
  • Унікальний номер43948000
  • Сімейство продуктівWaste systems sink
  • Група продуктівhansgrohe
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-20
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийOther
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
  • Вага нетто (кг)1.1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Other Kitchen
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCValve parts or accessories
  • Код UNSPSC40141616
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54
  • Опис Uniclass 2015Valve products
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Заголовок OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING
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
4.2 з 5 зірок 4.2 (13)
4.3 з 5 зірок 4.3 (35)
4.2 з 5 зірок 4.2 (6)
4.4 з 5 зірок 4.4 (27)