Публікуйте свої продукти
Xelu Q Console 780/550 with cutout in the middle for countertop basin ground 500/480
Xelu Q Console 780/550 with cutout in the middle for countertop basin ground 500/480
    hansgrohe

    Xelu Q Console 780/550 with cutout in the middle for countertop basin ground 500/480

    Xelu Q Console 780/550 with cutout in the middle for countertop basin ground 500/480
    Специфікація
    • Surfaces: - 54094050 High Gloss White - 54094910 Diamond Matt Grey - 54094230 Natural Oak - 54094630 Dark Walnut Specification: • consists of: console, space saving siphon • material: high-density 3-ply chipboard • surface material: laminate (HPL) • with cutout for countertop basin ground • number of basin cutouts: 1 • basin cutout: centered • strength: 16 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер54094XXX
    • Сімейство продуктівConsole
    • Група продуктівXelu Q
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-08-30
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)6.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC011381
    • Назва за ETIMBathroom furniture set
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Опис Uniclass 2015Vanity units
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Заголовок OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings