Публікуйте свої продукти
Xarita E Mirror with LED lights 1200/50 IR Sensor
Xarita E Mirror with LED lights 1200/50 IR Sensor
    hansgrohe

    Xarita E Mirror with LED lights 1200/50 IR Sensor

    Xarita E Mirror with LED lights 1200/50 IR Sensor
    Специфікація
    • Surfaces: - 54994700 Matt White Specification: • material: mirror glass • material frame: aluminium • surface material: powder coating • MoistureProof: durable and splash water resistant material • TouchlessSensor: light control via infrared sensor via hand movement under the mirror • light source: LED • direct LED light • colour temperature: 4000 K • LED lifetime: > 50.000 hours • stepless dimmable • AntiFog: with mirror heating • Auto-off function: automatic shutdown for all functions • with mounting material • concealed fastening • wall-mounted
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер54994XXX
    • Сімейство продуктівMirrors
    • Група продуктівXarita E
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-08-30
    • Номер видання1
    • Висота (мм)706
    • Ширина (мм)1206
    • Глибина (мм)50
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)12
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC010550
    • Назва за ETIMMirror
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Опис Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Заголовок OmniClassMirrors
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings